Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

OEM Style, Compact Pressure Transmitters

PX119

Low cost stainless steel pressure transducer | Small for Air Pressure | PX119
Neu

122,59 PX119-100GI

1 year warranty CE
  • Compact and affordable for OEM applications
  • Easily configurable, now with expanded options
  • Reliable outputs with signal conditioning
  • Durable, stainless steel housing resists corrosion in harsh industrial environments
Druckaufnehmer / Drucktransmitter - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Pressure Without the Pain

Ideally suited for material handling, industrial and mobile equipment applications where a small, yet rugged SS body size is desired at a reasonable price point. The body is machined from a single piece of stainless steel to provide added protection for the internal electronics as well as prevent corrosion from most applications. A piezoresistive ceramic sensor along with ASIC signal conditioning provides an excellent thermally compensated output.
PX119 Low Cost SS Compact Pressure Transmitter
  • SIMPLE
  • MULTIPURPOSE
  • COMPACT
Monitor air brake pressureMonitor air brake pressure
Monitor pressure/height in vehicle suspension
Regulate pneumatic door operation
Monitor excessive load
Monitor lift operation
Monitor compact pressure
Monitor lift operation
  • Great cost: performance ratio
    Accuracy: 0.5% BFSL
  • Large pressure range
    15 to 5000 psi (absolute or gauge)
  • Piezoresistive ceramic diaphragm
    Excellent thermally compensated output
    Operating temp: -40 to 135°C (32 to 185°F)
  • Reliable output with signal conditioning
    Output: 4 to 20 mA or 0 to 5 VDC
    Input: 8 to 30 Vdc
    Response time: 1 ms
  • Rugged form factor
    Shock and vibration resistant
    10g for <58 psi/20g for >58 psi
  • Resists corrosion and water
    304 SS body
    Wetted materials: Ceramic AI2O3, NBR
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
Absolute Pressure, 1/4 NPT process connection, mini DIN connector, 4-20 mA output
PX119-015AI
129,48
Lieferzeit: 6 Wochen
 
0 to 15 psia, 0 to 1 bar
PX119-030AI
129,48
Lieferzeit: 1 Woche
 
0 to 30 psia, 0 to 2.1 bar
PX119-100AI
122,59
Lieferzeit: 6 Wochen
 
0 to 100 psia, 0 to 6.9 bar
PX119-150AI
129,48
Lieferzeit: ab Lager
 
0 to 150 psia, 0 to 10.3 bar
PX119-300AI
129,48
Lieferzeit: 1 Woche
 
0 to 300 psia, 0 to 21 bar
PX119-600AI
122,59
Lieferzeit: 6 Wochen
 
0 to 600 psia, 0 to 42 bar
PX119-1KAI
129,48
Lieferzeit: 1 Woche
 
0 to 1000 psia, 0 to 69 bar
PX119-1.5KAI
125,22
Lieferzeit: 1 Woche
 
0 to 1500 psia, 0 to 103 bar
PX119-3KAI
129,48
Lieferzeit: 6 Wochen
 
0 to 3000 psia, 0 to 207 bar
PX119-5KAI
129,48
Lieferzeit: 1 Woche
 
0 to 5000 psia, 0 to 345 bar
Gage Pressure, 1/4 NPT process connection, mini DIN connector, 4-20 mA output
PX119-015GI
122,59
Lieferzeit: 1 Woche
 
0 to 15 psig, 0 to 1 bar
PX119-030GI
122,59
Lieferzeit: 1 Woche
 
0 to 30 psig, 0 to 2.1 bar
PX119-100GI
122,59
Lieferzeit: 6 Wochen
 
0 to 100 psig, 0 to 6.9 bar
PX119-150GI
122,59
Lieferzeit: ab Lager
 
0 to 150 psig, 0 to 10.3 bar
PX119-300GI
129,48
Lieferzeit: 6 Wochen
 
0 to 300 psig, 0 to 21 bar
PX119-600GI
129,48
Lieferzeit: 6 Wochen
 
0 to 600 psig, 0 to 42 bar
PX119-1KGI
129,48
Lieferzeit: 1 Woche
 
0 to 1000 psig, 0 to 69 bar
PX119-1.5KGI
129,48
Lieferzeit: 6 Wochen
 
0 to 1500 psig, 0 to 103 bar
PX119-3KGI
129,48
Lieferzeit: 1 Woche
 
0 to 3000 psig, 0 to 207 bar
PX119-5KGI
129,48
Lieferzeit: 1 Woche
 
0 to 5000 psig, 0 to 345 bar
PX109A-1KG5V
129,48
Lieferzeit: 10 Wochen
 
0 to 1,000 psi, Gauge Pressure, 0 to 5 Vdc Output, 1/8"NPT Male, Cable Connection
PX119A-1KG5V
129,48
Lieferzeit: 1 Woche
 
0 to 1,000 psi, Gauge Pressure, 0 to 5 Vdc Output, 1/8"NPT Male, Mini DIN 43650 C Connection
PX159A-1KG5V
129,48
Lieferzeit: 1 Woche
 
0 to 1,000 psi, Gauge Pressure, 0 to 5 Vdc Output, 1/8"NPT Male, M12 Connection
PX109A-1KGI
129,48
Lieferzeit: 1 Woche
 
0 to 1,000 psi, Gauge Pressure, 4 to 20 mA Output, 1/8"NPT Male, Cable Connection
PX119A-1KGI
129,48
Lieferzeit: 10 Wochen
 
0 to 1,000 psi, Gauge Pressure, 4 to 20 mA Output, 1/8"NPT Male, Mini DIN 43650 C Connection
PX159A-1KGI
129,48
Lieferzeit: 1 Woche
 
0 to 1,000 psi, Gauge Pressure, 4 to 20 mA Output, 1/8"NPT Male, M12 Connection
PX109A-100A5V
129,48
Lieferzeit: 10 Wochen
 
0 to 100 psi, Absolute Pressure, 0 to 5 Vdc Output, 1/8"NPT Male, Cable Connection
PX119A-100A5V
129,48
Lieferzeit: 1 Woche
 
0 to 100 psi, Absolute Pressure, 0 to 5 Vdc Output, 1/8"NPT Male, Mini DIN 43650 C Connection
PX159A-100A5V
129,48
Lieferzeit: 1 Woche
 
0 to 100 psi, Absolute Pressure, 0 to 5 Vdc Output, 1/8"NPT Male, M12 Connection
PX109A-100G5V
129,48
Lieferzeit: 1 Woche
 
0 to 100 psi, Gauge Pressure, 0 to 5 Vdc Output, 1/8"NPT Male, Cable Connection
PX119A-100G5V
129,48
Lieferzeit: 1 Woche
 
0 to 100 psi, Gauge Pressure, 0 to 5 Vdc Output, 1/8"NPT Male, Mini DIN 43650 C Connection
PX159A-100G5V
129,48
Lieferzeit: 1 Woche
 
0 to 100 psi, Gauge Pressure, 0 to 5 Vdc Output, 1/8"NPT Male, M12 Connection
PX109A-100GI
129,48
Lieferzeit: 6 Wochen
 
0 to 100 psi, Gauge Pressure, 4 to 20 mA Output, 1/8"NPT Male, Cable Connection
PX119A-100GI
129,48
Lieferzeit: 1 Woche
 
0 to 100 psi, Gauge Pressure, 4 to 20 mA Output, 1/8"NPT Male, Mini DIN 43650 C Connection
PX159A-100GI
129,48
Lieferzeit: 1 Woche
 
0 to 100 psi, Gauge Pressure, 4 to 20 mA Output, 1/8"NPT Male, M12 Connection
PX109A-015A5V
129,48
Lieferzeit: 1 Woche
 
0 to 15 psi, Absolute Pressure, 0 to 5 Vdc Output, 1/8"NPT Male, Cable Connection
PX119A-015A5V
129,48
Lieferzeit: 1 Woche
 
0 to 15 psi, Absolute Pressure, 0 to 5 Vdc Output, 1/8"NPT Male, Mini DIN 43650 C Connection
PX159A-015A5V
129,48
Lieferzeit: 1 Woche
 
0 to 15 psi, Absolute Pressure, 0 to 5 Vdc Output, 1/8"NPT Male, M12 Connection
PX109A-015AI
129,48
Lieferzeit: 10 Wochen
 
0 to 15 psi, Absolute Pressure, 4 to 20 mA Output, 1/8"NPT Male, Cable Connection
PX119A-015AI
129,48
Lieferzeit: 3 Wochen
 
0 to 15 psi, Absolute Pressure, 4 to 20 mA Output, 1/8"NPT Male, Mini DIN 43650 C Connection
PX159A-015AI
129,48
Lieferzeit: 10 Wochen
 
0 to 15 psi, Absolute Pressure, 4 to 20 mA Output, 1/8"NPT Male, M12 Connection
PX109A-015G5V
129,48
Lieferzeit: 1 Woche
 
0 to 15 psi, Gauge Pressure, 0 to 5 Vdc Output, 1/8"NPT Male, Cable Connection
PX119A-015G5V
129,48
Lieferzeit: 1 Woche
 
0 to 15 psi, Gauge Pressure, 0 to 5 Vdc Output, 1/8"NPT Male, Mini DIN 43650 C Connection
PX159A-015G5V
129,48
Lieferzeit: 1 Woche
 
0 to 15 psi, Gauge Pressure, 0 to 5 Vdc Output, 1/8"NPT Male, M12 Connection
PX109A-015GI
129,48
Lieferzeit: 10 Wochen
 
0 to 15 psi, Gauge Pressure, 4 to 20 mA Output, 1/8"NPT Male, Cable Connection
PX119A-015GI
129,48
Lieferzeit: 1 Woche
 
0 to 15 psi, Gauge Pressure, 4 to 20 mA Output, 1/8"NPT Male, Mini DIN 43650 C Connection
PX159A-015GI
129,48
Lieferzeit: 1 Woche
 
0 to 15 psi, Gauge Pressure, 4 to 20 mA Output, 1/8"NPT Male, M12 Connection
PX109A-150GI
129,48
Lieferzeit: 1 Woche
 
0 to 150 psi, Gauge Pressure, 4 to 20 mA Output, 1/8"NPT Male, Cable Connection
PX119A-150GI
129,48
Lieferzeit: 1 Woche
 
0 to 150 psi, Gauge Pressure, 4 to 20 mA Output, 1/8"NPT Male, Mini DIN 43650 C Connection
PX159A-150GI
129,48
Lieferzeit: 1 Woche
 
0 to 150 psi, Gauge Pressure, 4 to 20 mA Output, 1/8"NPT Male, M12 Connection
PX109A-200G5V
129,48
Lieferzeit: 1 Woche
 
0 to 200 psi, Gauge Pressure, 0 to 5 Vdc Output, 1/8"NPT Male, Cable Connection
PX119A-200G5V
129,48
Lieferzeit: 3 Wochen
 
0 to 200 psi, Gauge Pressure, 0 to 5 Vdc Output, 1/8"NPT Male, Mini DIN 43650 C Connection
PX159A-200G5V
129,48
Lieferzeit: 1 Woche
 
0 to 200 psi, Gauge Pressure, 0 to 5 Vdc Output, 1/8"NPT Male, M12 Connection
PX109A-200GI
129,48
Lieferzeit: 10 Wochen
 
0 to 200 psi, Gauge Pressure, 4 to 20 mA Output, 1/8"NPT Male, Cable Connection
PX119A-200GI
129,48
Lieferzeit: 6 Wochen
 
0 to 200 psi, Gauge Pressure, 4 to 20 mA Output, 1/8"NPT Male, Mini DIN 43650 C Connection
PX159A-200GI
129,48
Lieferzeit: 1 Woche
 
0 to 200 psi, Gauge Pressure, 4 to 20 mA Output, 1/8"NPT Male, M12 Connection
PX109A-2KG5V
129,48
Lieferzeit: 10 Wochen
 
0 to 2000 psi, Gauge Pressure, 0 to 5 Vdc Output, 1/8"NPT Male, Cable Connection
PX119A-2KG5V
129,48
Lieferzeit: 1 Woche
 
0 to 2000 psi, Gauge Pressure, 0 to 5 Vdc Output, 1/8"NPT Male, Mini DIN 43650 C Connection
PX159A-2KG5V
129,48
Lieferzeit: 10 Wochen
 
0 to 2000 psi, Gauge Pressure, 0 to 5 Vdc Output, 1/8"NPT Male, M12 Connection
PX109A-2KGI
129,48
Lieferzeit: 1 Woche
 
0 to 2000 psi, Gauge Pressure, 4 to 20 mA Output, 1/8"NPT Male, Cable Connection
PX119A-2KGI
129,48
Lieferzeit: 1 Woche
 
0 to 2000 psi, Gauge Pressure, 4 to 20 mA Output, 1/8"NPT Male, Mini DIN 43650 C Connection
PX159A-2KGI
129,48
Lieferzeit: 6 Wochen
 
0 to 2000 psi, Gauge Pressure, 4 to 20 mA Output, 1/8"NPT Male, M12 Connection
PX109A-3KG5V
129,48
Lieferzeit: 10 Wochen
 
0 to 3,000 psi, Gauge Pressure, 0 to 5 Vdc Output, 1/8"NPT Male, Cable Connection
PX119A-3KG5V
129,48
Lieferzeit: 10 Wochen
 
0 to 3,000 psi, Gauge Pressure, 0 to 5 Vdc Output, 1/8"NPT Male, Mini DIN 43650 C Connection
PX159A-3KG5V
129,48
Lieferzeit: 1 Woche
 
0 to 3,000 psi, Gauge Pressure, 0 to 5 Vdc Output, 1/8"NPT Male, M12 Connection
PX109A-3KGI
129,48
Lieferzeit: 1 Woche
 
0 to 3,000 psi, Gauge Pressure, 4 to 20 mA Output, 1/8"NPT Male, Cable Connection
PX119A-3KGI
129,48
Lieferzeit: 1 Woche
 
0 to 3,000 psi, Gauge Pressure, 4 to 20 mA Output, 1/8"NPT Male, Mini DIN 43650 C Connection
PX159A-3KGI
129,48
Lieferzeit: 1 Woche
 
0 to 3,000 psi, Gauge Pressure, 4 to 20 mA Output, 1/8"NPT Male, M12 Connection
PX109A-030A5V
129,48
Lieferzeit: 1 Woche
 
0 to 30 psi, Absolute Pressure, 0 to 5 Vdc Output, 1/8"NPT Male, Cable Connection
PX119A-030A5V
129,48
Lieferzeit: 1 Woche
 
0 to 30 psi, Absolute Pressure, 0 to 5 Vdc Output, 1/8"NPT Male, Mini DIN 43650 C Connection
PX159A-030A5V
129,48
Lieferzeit: 1 Woche
 
0 to 30 psi, Absolute Pressure, 0 to 5 Vdc Output, 1/8"NPT Male, M12 Connection
PX109A-030AI
122,59
Lieferzeit: 3 Wochen
 
0 to 30 psi, Absolute Pressure, 4 to 20 mA Output, 1/8"NPT Male, Cable Connection
PX119A-030AI
129,48
Lieferzeit: 10 Wochen
 
0 to 30 psi, Absolute Pressure, 4 to 20 mA Output, 1/8"NPT Male, Mini DIN 43650 C Connection
PX159A-030AI
129,48
Lieferzeit: 10 Wochen
 
0 to 30 psi, Absolute Pressure, 4 to 20 mA Output, 1/8"NPT Male, M12 Connection
PX109A-030G5V
129,48
Lieferzeit: 1 Woche
 
0 to 30 psi, Gauge Pressure, 0 to 5 Vdc Output, 1/8"NPT Male, Cable Connection
PX119A-030G5V
129,48
Lieferzeit: 10 Wochen
 
0 to 30 psi, Gauge Pressure, 0 to 5 Vdc Output, 1/8"NPT Male, Mini DIN 43650 C Connection
PX159A-030G5V
129,48
Lieferzeit: 1 Woche
 
0 to 30 psi, Gauge Pressure, 0 to 5 Vdc Output, 1/8"NPT Male, M12 Connection
PX109A-030GI
129,48
Lieferzeit: 10 Wochen
 
0 to 30 psi, Gauge Pressure, 4 to 20 mA Output, 1/8"NPT Male, Cable Connection
PX119A-030GI
129,48
Lieferzeit: 6 Wochen
 
0 to 30 psi, Gauge Pressure, 4 to 20 mA Output, 1/8"NPT Male, Mini DIN 43650 C Connection
PX159A-030GI
129,48
Lieferzeit: 10 Wochen
 
0 to 30 psi, Gauge Pressure, 4 to 20 mA Output, 1/8"NPT Male, M12 Connection
PX109A-300G5V
129,48
Lieferzeit: 1 Woche
 
0 to 300 psi, Gauge Pressure, 0 to 5 Vdc Output, 1/8"NPT Male, Cable Connection
PX119A-300G5V
129,48
Lieferzeit: 1 Woche
 
0 to 300 psi, Gauge Pressure, 0 to 5 Vdc Output, 1/8"NPT Male, Mini DIN 43650 C Connection
PX159A-300G5V
129,48
Lieferzeit: 1 Woche
 
0 to 300 psi, Gauge Pressure, 0 to 5 Vdc Output, 1/8"NPT Male, M12 Connection
PX109A-300GI
129,48
Lieferzeit: 10 Wochen
 
0 to 300 psi, Gauge Pressure, 4 to 20 mA Output, 1/8"NPT Male, Cable Connection
PX119A-300GI
129,48
Lieferzeit: 3 Wochen
 
0 to 300 psi, Gauge Pressure, 4 to 20 mA Output, 1/8"NPT Male, Mini DIN 43650 C Connection
PX159A-300GI
129,48
Lieferzeit: 10 Wochen
 
0 to 300 psi, Gauge Pressure, 4 to 20 mA Output, 1/8"NPT Male, M12 Connection
PX109A-500G5V
129,48
Lieferzeit: 1 Woche
 
0 to 500 psi, Gauge Pressure, 0 to 5 Vdc Output, 1/8"NPT Male, Cable Connection
PX119A-500G5V
129,48
Lieferzeit: 10 Wochen
 
0 to 500 psi, Gauge Pressure, 0 to 5 Vdc Output, 1/8"NPT Male, Mini DIN 43650 C Connection
PX159A-500G5V
129,48
Lieferzeit: 1 Woche
 
0 to 500 psi, Gauge Pressure, 0 to 5 Vdc Output, 1/8"NPT Male, M12 Connection
PX109A-500GI
129,48
Lieferzeit: 10 Wochen
 
0 to 500 psi, Gauge Pressure, 4 to 20 mA Output, 1/8"NPT Male, Cable Connection
PX119A-500GI
129,48
Lieferzeit: 10 Wochen
 
0 to 500 psi, Gauge Pressure, 4 to 20 mA Output, 1/8"NPT Male, Mini DIN 43650 C Connection
PX159A-500GI
129,48
Lieferzeit: 1 Woche
 
0 to 500 psi, Gauge Pressure, 4 to 20 mA Output, 1/8"NPT Male, M12 Connection
PX109A-050A5V
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
0 to 60 psi, Absolute Pressure, 0 to 5 Vdc Output, 1/8"NPT Male, Cable Connection
PX119A-050A5V
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
0 to 60 psi, Absolute Pressure, 0 to 5 Vdc Output, 1/8"NPT Male, Mini DIN 43650 C Connection
PX159A-050A5V
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
0 to 60 psi, Absolute Pressure, 0 to 5 Vdc Output, 1/8"NPT Male, M12 Connection
PX109A-050AI
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
0 to 60 psi, Absolute Pressure, 4 to 20 mA Output, 1/8"NPT Male, Cable Connection
PX119A-050AI
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
0 to 60 psi, Absolute Pressure, 4 to 20 mA Output, 1/8"NPT Male, Mini DIN 43650 C Connection
PX159A-050AI
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
0 to 60 psi, Absolute Pressure, 4 to 20 mA Output, 1/8"NPT Male, M12 Connection
PX109A-050G5V
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
0 to 60 psi, Gauge Pressure, 0 to 5 Vdc Output, 1/8"NPT Male, Cable Connection
PX119A-050G5V
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
0 to 60 psi, Gauge Pressure, 0 to 5 Vdc Output, 1/8"NPT Male, Mini DIN 43650 C Connection
PX159A-050G5V
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
0 to 60 psi, Gauge Pressure, 0 to 5 Vdc Output, 1/8"NPT Male, M12 Connection
PX109A-050GI
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
0 to 60 psi, Gauge Pressure, 4 to 20 mA Output, 1/8"NPT Male, Cable Connection
PX119A-050GI
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
0 to 60 psi, Gauge Pressure, 4 to 20 mA Output, 1/8"NPT Male, Mini DIN 43650 C Connection
PX159A-050GI
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
0 to 60 psi, Gauge Pressure, 4 to 20 mA Output, 1/8"NPT Male, M12 Connection
PX109-1KG5V
129,48
Lieferzeit: 10 Wochen
 
0 to 1,000 psi, Gauge Pressure, 0 to 5 Vdc Output, 1/4"NPT Male, Cable Connection
PX159-1KG5V
129,48
Lieferzeit: 10 Wochen
 
0 to 1,000 psi, Gauge Pressure, 0 to 5 Vdc Output, 1/4"NPT Male, M12 Connection
PX109-100A5V
129,48
Lieferzeit: 10 Wochen
 
0 to 100 psi, Absolute Pressure, 0 to 5 Vdc Output, 1/4"NPT Male, Cable Connection
PX159-100A5V
129,48
Lieferzeit: 1 Woche
 
0 to 100 psi, Absolute Pressure, 0 to 5 Vdc Output, 1/4"NPT Male, M12 Connection
PX109-100G5V
129,48
Lieferzeit: 10 Wochen
 
0 to 100 psi, Gauge Pressure, 0 to 5 Vdc Output, 1/4"NPT Male, Cable Connection
PX159-100G5V
129,48
Lieferzeit: 1 Woche
 
0 to 100 psi, Gauge Pressure, 0 to 5 Vdc Output, 1/4"NPT Male, M12 Connection
PX109-015A5V
122,59
Lieferzeit: 10 Wochen
 
0 to 15 psi, Absolute Pressure, 0 to 5 Vdc Output, 1/4"NPT Male, Cable Connection
PX159-015A5V
129,48
Lieferzeit: 10 Wochen
 
0 to 15 psi, Absolute Pressure, 0 to 5 Vdc Output, 1/4"NPT Male, M12 Connection
PX109-015G5V
129,48
Lieferzeit: 10 Wochen
 
0 to 15 psi, Gauge Pressure, 0 to 5 Vdc Output, 1/4"NPT Male, Cable Connection
PX159-015G5V
129,48
Lieferzeit: 10 Wochen
 
0 to 15 psi, Gauge Pressure, 0 to 5 Vdc Output, 1/4"NPT Male, M12 Connection
PX109-200G5V
129,48
Lieferzeit: 10 Wochen
 
0 to 200 psi, Gauge Pressure, 0 to 5 Vdc Output, 1/4"NPT Male, Cable Connection
PX159-200G5V
129,48
Lieferzeit: 3 Wochen
 
0 to 200 psi, Gauge Pressure, 0 to 5 Vdc Output, 1/4"NPT Male, M12 Connection
PX109-2KG5V
129,48
Lieferzeit: 10 Wochen
 
0 to 2000 psi, Gauge Pressure, 0 to 5 Vdc Output, 1/4"NPT Male, Cable Connection
PX159-2KG5V
129,48
Lieferzeit: 1 Woche
 
0 to 2000 psi, Gauge Pressure, 0 to 5 Vdc Output, 1/4"NPT Male, M12 Connection
PX109-3KG5V
129,48
Lieferzeit: 10 Wochen
 
0 to 3,000 psi, Gauge Pressure, 0 to 5 Vdc Output, 1/4"NPT Male, Cable Connection
PX159-3KG5V
129,48
Lieferzeit: 10 Wochen
 
0 to 3,000 psi, Gauge Pressure, 0 to 5 Vdc Output, 1/4"NPT Male, M12 Connection
PX109-030A5V
129,48
Lieferzeit: 3 Wochen
 
0 to 30 psi, Absolute Pressure, 0 to 5 Vdc Output, 1/4"NPT Male, Cable Connection
PX159-030A5V
129,48
Lieferzeit: 6 Wochen
 
0 to 30 psi, Absolute Pressure, 0 to 5 Vdc Output, 1/4"NPT Male, M12 Connection
PX109-030G5V
129,48
Lieferzeit: 10 Wochen
 
0 to 30 psi, Gauge Pressure, 0 to 5 Vdc Output, 1/4"NPT Male, Cable Connection
PX159-030G5V
129,48
Lieferzeit: 10 Wochen
 
0 to 30 psi, Gauge Pressure, 0 to 5 Vdc Output, 1/4"NPT Male, M12 Connection
PX109-300G5V
129,48
Lieferzeit: 10 Wochen
 
0 to 300 psi, Gauge Pressure, 0 to 5 Vdc Output, 1/4"NPT Male, Cable Connection
PX159-300G5V
129,48
Lieferzeit: 10 Wochen
 
0 to 300 psi, Gauge Pressure, 0 to 5 Vdc Output, 1/4"NPT Male, M12 Connection
PX109-500G5V
129,48
Lieferzeit: 10 Wochen
 
0 to 500 psi, Gauge Pressure, 0 to 5 Vdc Output, 1/4"NPT Male, Cable Connection
PX159-500G5V
129,48
Lieferzeit: 10 Wochen
 
0 to 500 psi, Gauge Pressure, 0 to 5 Vdc Output, 1/4"NPT Male, M12 Connection
PX109-050A5V
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
0 to 60 psi, Absolute Pressure, 0 to 5 Vdc Output, 1/4"NPT Male, Cable Connection
PX159-050A5V
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
0 to 60 psi, Absolute Pressure, 0 to 5 Vdc Output, 1/4"NPT Male, M12 Connection
PX109-050G5V
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
0 to 60 psi, Gauge Pressure, 0 to 5 Vdc Output, 1/4"NPT Male, Cable Connection
PX159-050G5V
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
0 to 60 psi, Gauge Pressure, 0 to 5 Vdc Output, 1/4"NPT Male, M12 Connection
Accessories
CA-319-4PC24-010
93,86
Lieferzeit: 7 Wochen
 
10 ft cable for PX119 >100 psig and all absolute ranges, terminated in a dry location or sealed to prevent water from getting into the cable/sensor*
CA-319-4PC24-010-WP
134,96
Lieferzeit: 7 Wochen
 
10 ft Vented cable used for PX119 <=100 psig, terminated in a clean dry area that is open to atmosphere for correct operation*
DP8PT
327,05
Lieferzeit: 7 Wochen
 
PLATINUM™ Series 1/8 DIN 4-digit single display process meter, scalable and supplies excitation to PX119.
CX5300
20,71
Lieferzeit: 4 Wochen
 
Extra Mating Connector (supplied with 1)
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Comes with mating 20mm DIN Connector
Ordering Example: (1) PX119-100GI 0 to 100 psig, 0 to 6.9 bar, 1/4 NPT Male termination, mini DIN, 4 to 20 mA output., €122,59
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.